You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Surse de alimentare
  4. Intrerupatoare electronice de circuit 24 V DC

Intrerupatoare electronice de circuit 24 V DC

Siguranțe electronice de 24V DC

Siguranțele electronice de 24 V DC monitorizează permanent circuitul de curent secundar iar în caz de avarie se deconectează în mod fiabil. Utilizarea acestor automate de siguranță electronice permite, spre exemplu, deconectarea circuitelor electrice cu lungime mare a cablurilor în caz de suprasarcină, caz în care întrerupătoarele de protecție mecanice pe conductor deseori nu se declanșează.
Sistemul este construit modular și este compus dintr-un modul de alimentare și modulele de siguranță înseriate la acesta. Acestea pot fi înseriate la modulul de capăt prin intermediul unui mecanism de rabatare, complet fără punți sau jumpere. Montajul facil și efortul redus de cablare economisesc timp și costuri. În versiunea standard pot fi conectate până la 10 module de siguranță iar la varianta IO-Link până la 8 module de siguranță la un modul de alimentare.
Modulele de siguranțe conțin un LED care semnalizează dacă modulul a declanșat , dacă este activ și cât de solicitat este. Fiecare modul este dotat cu două canale. Cu ajutorul unei taste, fiecare canal al unui modul de siguranță în parte poate fi conectat sau deconectat resp. resetat. În varianta cu IO-Link, modulele pot fi parametrizate și exploatate de la distanță.