1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Surse de alimentare
  4. Amplificatoare de comutare

Amplificatoare de comutare

Amplificatorul de comutare

Ieșirile tranzistor ale senzorilor obișnuiți sunt dimensionate pentru curenți de sarcină mici. Dacă utilizatorul doreşte să cupleze curenţi mai puternici sau fără curenţi alternativi, atunci acesta trebuie să folosească un amplificator de comutare. Acesta folosește semnalul senzorului pentru a controla cu acesta un releu de ieșire.
ifm oferă amplificatoare de comutare în varianta de execuție cu unul sau două canale. Acestea deţin o sursă de alimentare pentru domeniu larg (110...240 V CA) pentru a putea alimenta cu tensiune (24 V CC) senzorii conectaţi. Amplificatoarele de comutare se evidențiază printr-o formă constructivă îngustă, iar astfel au nevoie de puțin spațiu în dulapul de conexiuni.