Portofoliul de software de parametrizare ifm acoperă o gamă largă de aplicații. Aceasta include soluții pentru setarea parametrilor și configurarea dispozitivelor IO-Link, a cititoarelor de coduri 1D/2D, a camerelor 3D și a capetelor de citire/scriere RFID, dar și a elementelor electronice de diagnosticare VSE pentru monitorizarea vibrațiilor.
Setarea clară online și offline a parametrilor pentru toate dispozitivele IO-Link, chiar și a celor independenți de producător, este posibilă cu un singur instrument software, moneo configure.
Aplicațiile sunt utilizate de către AS-i masteri (AC14) pentru setarea parametrilor și configurarea senzorilor IO-Link, cititoarelor de coduri 1D/2D, a camerelor 3D și a capetelor de citire/scriere RFID. ifm oferă de asemenea aplicații pentru logarea și salvarea datelor procesului pentru module AS-i IO-Link și pentru administrarea configurațiilor AS-i.
Software-ul de operare pentru senzorul de recunoaștere a obiectului O2D și senzorul de inspecție al obiectului O2V este folosit pentru configurarea simplă și directă a dispozitivelor.
Senzorul de inspecție al obiectului O2V diferențiază între regimurile de funcționare "Aplicații", "Monitorizare" și "Service". Regimul de funcționare este selectat prin software-ul de operare.
Software-ul serverului OPC oferă o interfață, care standardizează datele de la elementele electronice de diagnosticare VSE și cititorul de coduri ifm pentru integrarea într-un sistem de nivel superior.