În cadrul mașinilor, instalațiilor și al mașinilor de lucru mobile, software-ul este indispensabil. De aceea, este necesar ca utilizatorul să dispună de programe ușor de operat și adaptate unele la celelalte pentru operare, parametrizare și mentenanță de la distanță.
Sortimentul de produse ifm cuprinde software de operare și parametrizare, software pentru serverul OPC și instrumente de programare conform IEC 61131-3 pentru sisteme de comandă pentru utilizarea în mașini de lucru mobile.
Software-ul ifm LINERECORDER este compus dintr-o serie de module funcționale standardizate și servește la optimizarea și asigurarea calității întregului lanț de producție și procesare - de la intrarea mărfurilor până la ieșirea mărfurilor. Sortimentul cuprinde module pentru traseabilitatea produselor, pentru traseabilitatea proceselor și pentru colectarea datelor mașinii.
Aplicațiile pentru parametrizarea și punerea în funcțiune a senzorilor IO-Link, cititoarelor de coduri 1D/2D, camerelor 3D și capetelor de citire/scriere RFID cât și pentru colectarea și stocarea datelor de proces completează întregul pachet.