1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizarea in zone periculoase
  5. Cablu cu conector tata

Cabluri de conectare cu mufa tata pentru utilizarea in zone periculoase

  • Pentru aplicatii în zone periculoase Ex
  • Tehnologia de conectare este conformă cu standardul M12 (EN 61076)
  • Cu certificat de examinare CE pentru componente
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău


Ștecăr cablu

Ștecherele de cabluri sunt utilizate în principal pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor cu borne de racordare la distribuitoare centrale sau module în tehnica automatizărilor.
Conexiunile distribuitoarelor și modulelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Acestea dispun de o protecție ridicată împotriva pătrunderii umidității și o rezistență mare a materialului împotriva lichidelor agresive.
Ștecărele de cabluri din seria de fabricație ecolink pentru domeniile cu pericol de explozie îndeplinesc cerințele exigente ale normelor internaționale și pot fi astfel utilizate în domeniile explozibile corespunzătoare.