1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizarea in zone periculoase
  5. Cabluri de conectare cu priza

Cabluri de conectare cu mufa mama pentru utilizarea in zone periculoase

  • Pentru aplicatii în zone periculoase Ex
  • Tehnologia de conectare este conformă cu standardul M12 (EN 61076)
  • Cu certificat de examinare CE pentru componente
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău


Doze cablu

Dozele de cablu sunt utilizate în principal pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor cu conector cu fișă la casetele de distribuție din tehnica automatizărilor.
Conexiunile senzorilor și actuatoarelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur.
Dozele de cabluri din seria de fabricație ecolink pentru domeniile cu pericol de explozie îndeplinesc cerințele exigente ale normelor internaționale și pot fi astfel utilizate în domeniile explozibile corespunzătoare.