1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizarea in zone periculoase

Utilizarea in zone periculoase

Utilizarea în domenii explozive

Pentru evitarea pericolului de explozie, produsele electrice care sunt utilizate îm domenii cu pericol de explozie sunt supuse unor condiții stricte.
Tehnica de conectare ifm specială pentru aceste aplicații îndeplinește cerințele normelor internaționale și poate fi astfel utilizată în domeniile explozibile corespunzătoare. În special conectorii cu fișă din seria de fabricație EVC au fost verificați cu o energie șoc de 4 Joule. Pentru îndeplinirea cerințelor trebuie, spre exemplu, ca piulița conectorului cu ştecher să fie înșurubată atât de strâns pe senzor încât o deschidere manuală a acesteia să nu mai poată fi posibilă.
Sortimentul de produse ifm pentru aplicații în domenii cu pericol de explozie cuprinde doze de cablu, ştechere de cablu și cabluri de conectare cu forma constructivă M12. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur.