You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizarea in aplicatii mobile si robuste

Utilizarea in aplicatii mobile si robuste

  • Tehnologia de conectare este conformă cu standardul M12 (EN 61076)
  • Izolație fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică

Utilizarea in aplicatii mobile si robuste

Utilizarea în aplicații mobile și robuste

Tehnica de conectare pentru mașinile de lucru mobile garantează o transmitere fiabilă a semnalului de la comenzi, module de comunicare, module și senzori. Sortimentul de produse ifm cuprinde doze de cablu, ştechere de cablu, cabluri programabile, de comunicare și de conectare.
Conectorii cu ştecher din seria de fabricație ecolink EVM sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur. La anumite variante, în corpurile mânerelor sunt integrate LED-uri pentru starea de comutare și exploatare, care sunt bine vizibile chiar și la radiații puternice de lumină.