1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizare in aplicatii de sudura
  5. Cablu cu conector tata

Cabluri de conectare cu mufa tip tata pentru utilizare in aplicatii de sudura

  • Cablu din poliuretan rezistent la sudură-zgură și compatibil cu lanț de tracțiune
  • Piuliță cu strat rezistent la sudură-zgură
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică


Ștecăr cablu

Ștecherele de cabluri sunt utilizate în principal pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor cu borne de racordare la distribuitoare centrale sau module în tehnica automatizărilor.
Conexiunile distribuitoarelor și modulelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Acestea dispun de o protecție ridicată împotriva pătrunderii umidității și o rezistență mare a materialului împotriva lichidelor agresive.
Ștecărele de cabluri din seria de fabricație ecolink EVW pentru utilizarea în domenii de sudură dispun de un cablu special PUR.
Stratul anti-aderent al filetului exterior permite scurgere sub formă de stropi a picăturilor de sudură și permite astfel o curățare ușoară și rapidă.