You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizare in aplicatii de sudura

Utilizare in aplicatii de sudura

Utilizarea în domenii de sudură

Sortimentul de produse ifm din seria ecolink cuprinde doze de cabluri, ştechere de cabluri și cabluri de conectare în formele constructive M8 și M12.
Conexiunile senzorilor, actuatoarelor și distribuitoarelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur. La anumite variante, în corpurile mânerelor sunt integrate LED-uri pentru starea de comutare și exploatare, care sunt bine vizibile chiar și la radiații puternice de lumină.
Produsele din seria de fabricație ecolink EVW pentru utilizarea în domenii de sudură dispun de un cablu special PUR.
Stratul anti-aderent al piuliței olandeze permite scurgere sub formă de stropi a picăturilor de sudură și permite astfel o curățare ușoară și rapidă.