1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara
  5. Cabluri tip prelungitor (jumper)

Cabluri prelungitoare pentru utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara

  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Izolație fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Rezistență mare la șocuri și vibrații
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică
  • Gamă largă de temperaturi de operare


Cablu de conectare

Cablurile de conectare dispun de un ştecher și o bucșă. Acestea sunt utilizate pentru conectarea senzorilor la distribuitoare centrale și module.
Conexiunile senzorilor și distribuitoarelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur. La anumite variante, în corpurile mânerelor sunt integrate LED-uri pentru starea de comutare și exploatare, care sunt bine vizibile chiar și la radiații puternice de lumină.
Piulița olandeză din oțel inox de calitate superioară și garnitura din material compatibil cu alimentele
permit utilizarea cablului de conectare din seria de fabricație ecolink EVT în domenii de igienă și zone umede. Cablurile de conectare sunt rezistente la curățarea deasă cu presiune înaltă cu agenți de curățare agresivi. Datorită intervalului mare de temperatură și rezistenței la schimbările rapide de temperatură, acestea sunt adecvate în mod special pentru aplicații în industria alimentară și cea a băuturilor.