You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara

Utilizare in zone cu umiditate si in industria alimentara

Utilizarea în domeniul umed și în industria alimentară

Sortimentul de produse ifm din seria ecolink cuprinde doze de cabluri, ştechere de cabluri, cabluri de conectare și distribuitoare centrale în formele constructive M8 și M12. Oferta este completată cu doze de cabluri și ștecăre de cabluri confecționabile.
Conexiunile senzorilor, actuatoarelor și distribuitoarelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur. La anumite variante, în corpurile mânerelor sunt integrate LED-uri pentru starea de comutare și exploatare, care sunt bine vizibile chiar și la radiații puternice de lumină.
Piulița olandeză din oțel inox de calitate superioară și garnitura din material compatibil cu alimentele permit utilizarea seriei de fabricație ecolink EVT în domenii de igienă și zone umede. Produsele sunt rezistente la curățarea deasă cu presiune înaltă cu agenți de curățare agresivi. Datorită intervalului mare de temperatură și rezistenței la schimbările rapide de temperatură, acestea sunt adecvate în mod special pentru aplicații în industria alimentară și cea a băuturilor.