1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Aplicatii industriale / automatizare in fabrica
  5. Y-spliter

Distribuitoare Y pentru aplicatii industriale / automatizare in fabrica

  • Tehnologie de conectare fiabilă pentru magistralele CAN
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Gamă largă de temperaturi de operare
  • Cablu blindat din poliuretan


Splitter în T

Distribuitoarele în Y dispun de un ştecher și două bucșe. Acestea sunt utilizate pentru conectarea a oricăror doi senzori sau actuatoare șa distribuitoare centrale și module.
Conexiunile senzorilor și distribuitoarele în Y sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur.
Distribuitoarele în Y din seria de fabricație ecolink EBC sunt rezistente împotriva uleiurilor și agenților de lubrifiere și astfel, adecvate în mod special pentru utilizarea în mașini-unelte și în industria de prelucrare a metalelor.