1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Aplicatii industriale / automatizare in fabrica
  5. Cablu cu conector tata

Cabluri de conectare cu mufa tip tata pentru aplicatii industriale/ automatizare in fabrica

  • Tehnologia de conectare este conformă cu standardul M12 și M8 (EN 61076)
  • Izolație fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică


Ștecăr cablu

Ștecherele de cabluri sunt utilizate în principal pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor cu borne de racordare la distribuitoare centrale sau module în tehnica automatizărilor.
Conexiunile distribuitoarelor și modulelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Acestea dispun de o protecție ridicată împotriva pătrunderii umidității și o rezistență mare a materialului împotriva lichidelor agresive.