1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare
  4. Aplicatii industriale / automatizare in fabrica
  5. Cabluri de conectare cu priza

Cabluri de conectare cu mufa tip mama pentru aplicatii industriale / automatizare in fabrica

  • Tehnologia de conectare este conformă cu standardul M12 și M8 (EN 61076)
  • Izolație fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Opritor mecanic pentru evitarea distrugerii inelului de etanșare
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică


Doze cablu

Dozele de cablu sunt utilizate în principal pentru conectarea senzorilor și a actuatoarelor cu conector cu fișă la casetele de distribuție din tehnica automatizărilor.
Conexiunile senzorilor și actuatoarelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur. La anumite variante, în corpurile mânerelor sunt integrate LED-uri pentru starea de comutare și exploatare, care sunt bine vizibile chiar și la radiații puternice de lumină.