You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Tehnologia de conectare

Tehnologia de conectare

Tehnica de conectare

Sortimentul de produse ifm din seria ecolink cuprinde doze de cabluri, ştechere de cabluri, cabluri de conectare și distribuitoare centrale în formele constructive M8 și M12. Oferta este completată cu doze de montaj, ştechere de montaj, ştechere supape cât și doze de cablu și ştechere de cablu confecționabile.
Conexiunile senzorilor, actuatoarelor și distribuitoarelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur. La anumite variante, în corpurile mânerelor sunt integrate LED-uri pentru starea de comutare și exploatare, care sunt bine vizibile chiar și la radiații puternice de lumină.
Sortimentul de produse se împarte în funcție de domeniul de utilizare respectiv. Pe lângă tehnica de conectare pentru aplicații industriale generale, există variante pentru utilizarea în domeniul igienei și umed din industria alimentară și a băuturilor, pentru utilizarea în mașini-unelte și industria prelucrării metalelor, pentru utilizarea în instalații de sudură, mașini de lucru mobile și în domenii cu pericol de explozie.