În tehnica automatizărilor sunt utilizați senzori din gama „Sinnesorgane“ a sistemelor de comandă. Aceștia sunt utilizați și în cadrul mașinilor de lucru și instalațiilor mobile. În opoziției față de aparatele pentru automatizarea industriei, senzorii mobili sunt supuși unor solicitări semnificativ mai mari.
Aparatele ifm se remarcă prin carcasa robustă și tipul înalt de protecție pentru utilizarea în mediu dur. Acestea sunt rezistente la șocuri și vibrații și pot fi utilizate și în medii cu murdărie puternică. Pentru ca senzorii să funcțineze fiabil atât pe timp de îngheț cât și în apropierea motoarelor fierbinți, aceștia dispun de un interval de temperatură extins. În plus, aparatele sunt imune la schimbările bruște de temperatură. Un interval mare de tensiune de alimentare asigură că nici fluctuațiile mari de reţea nu prejudiciază modul de funcționare. Pentru a corespunde cerințelor de compatibilitate electromagnetică din ce în ce mai mari din domeniul mobil, aparatele dispun de o rezistenţă CEM sporită.
Numeroși senzori dispun de o autorizație de tip E1.
Sortimentul de produse ifm pentru utilizarea mobilă cuprinde, spre exemplu, senzori inductivi, senzori de presiune, senzori de temperatură, senzori de înclinare și camere.