1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Sisteme pentru utilaje mobile
  4. Camere pentru aplicatii mobile
  5. Camere cu interfara ethernet

Camere pentru aplicatii mobile - Camere cu interfata ethernet

  • Interfață Ethernet puternică pentru transmiterea de date
  • Utilizare drept cameră de vedere din spate datorită funcției selectabile de oglindire a imaginii
  • Operează întregul an datorită lentilelor rezistente la temperatură
  • Programarea și setarea parametrilor interfeței pentru CODESYS
  • Aprobare de tip E1 emisă de Kraftfahrt-Bundesamt (Oficiul Federal pentru Trafic Motorizat)


Camere pentru aplicații mobile - camere Ethernet

Camerele mobile cu ieșire video analogică din seria de fabricație O2M servesc la monitorizarea fiabilă a domeniilor care nu pot fi vizualizate la mașinile de lucru mobile și vehiculele utilitare. Ieșirea video permite conectarea directă la module de comunicare cu redare grafică cu display color. Imaginile de la până la patru camere pot fi afișate simultan pe display-ul conectat. Pentru ajustarea distanței de lucru și a dimensiunii câmpului imaginii la aplicația respectivă, sunt disponibile camere cu diferite unghiuri de deschidere.
Carcasa metalică robustă și tipul înalt de protecție IP 69K permit un montaj la exteriorul vehiculelor și mașinilor. O încălzire a sticlei controlată de temperatură permite utilizarea camerei și în condiții cu zăpadă și gheață.
Aplicațiile sunt, de ex., monitorizarea spațiului din spate sau a unghiului mort la utilajele de construcții, mașini agricole și vehicule comunale.