Camerele mobile și senzorii 3D servesc la monitorizarea fiabilă a domeniilor care nu pot fi vizualizate la mașinile de lucru mobile și vehiculele utilitare. Acestea sunt conectate direct la module de comunicare cu redare grafică și display color resp. la sisteme de comandă. Carcasa metalică robustă și tipul înalt de protecție IP 69K permit o utilizare la exteriorul vehiculelor și mașinilor. Aparatele au o rez sporită și dețin un atestat de tip E1. Aplicațiile sunt, de ex., monitorizarea spațiului din spate sau a unghiului mort la utilajele de construcții, mașini agricole și vehicule comunale.