1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Sisteme pentru utilaje mobile
  4. Unitati de operare si monitorizare
  5. Module de dialog cu afisa de 7"

Unitati de operare si monitorizare - Module de dialog cu afisa de 7"

  • Taste funcționare cu iluminare de fond cu feedback tactil
  • Interfață USB și interfață pentru camere analogice
  • Interfață CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare
  • Programabil conform IEC 61131-3 cu CODESYS


Aparate pentru operare și observare - module de comunicare cu display de 7“

La modulele de comunicare sunt display-uri colore programabile cu rezoluție înaltă cu geam din sticlă rezistentă la zgârieturi pentru comanda, parametrizarea și operarea mașinilor de lucru mobile și a instalațiilor. Acestea pot fi exploatate în combinație cu o comandă mobilă sau ca soluție autonomă. Intrarea video analogică disponibilă la anumite variante poate fi utilizată pentru conectarea camerelor mobile, spre exemplu pentru monitorizarea spațiului din spate la vehiculele comunale.
Prin interfețele CAN datele și funcțiile aparatelor sunt transmise în mod fiabil.
Display-urile dispun de numeroase taste funcționale iluminate, liber programabile. Anumite variante sunt dotate suplimentar cu o tastă de navigaţie, un potențiometru cu funcție de apăsare sau un touchscreen.
Aparatele au o rez sporită și dețin un atestat de tip E1.
Datorită carcasei închise etanș cu tip înalt de protecție, stabilitatea mare la șocuri și vibrații și rezistența la pulverizarea cu sare, modulele de comunicare sunt adecvate în mod special pentru utilizarea în utilaje de construcții, mașini agricole sau vehicule comunale. Setul de montaj permite montajul display-ului cu orientări diferite într-o deschidere a tabloului de comandă.