1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Sisteme pentru utilaje mobile
  4. Unitati de operare si monitorizare
  5. Module de dialog cu afisaj de pana la 4.3"

Unitati de operare si monitorizare - Module de dialog cu afisaj de pana la 4.3"

  • Instalare rapidă și facilă
  • Vizualizarea funcțiilor echipamentului
  • Interfață CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare
  • Programabil conform IEC 61131-3 cu CODESYS
  • Aprobare de tip E1 emisă de Kraftfahrt-Bundesamt (Oficiul Federal pentru Trafic Motorizat)


Aparate pentru operare și observare - module de comunicare cu display de până la 4,3“

La modulele de comunicare sunt display-uri grafice programabile pentru comanda, parametrizarea și operarea mașinilor de lucru mobile și a instalațiilor. Acestea pot fi exploatate în combinație cu o comandă mobilă sau ca soluție autonomă.
Prin interfețele CAN datele și funcțiile aparatelor sunt transmise în mod fiabil.
Display-urile dispun de numeroase taste funcționale iluminate, liber programabile. Anumite variante sunt dotate suplimentar cu o tastă de navigaţie.
Aparatele au o rez sporită și dețin un atestat de tip E1. Carcasa cu grad înalt de protecție permite montajul încorporat sau aplicat în exteriorul sau în interiorul cabinelor, spre exemplu cele ale utilajelor de construcții, mașini agricole sau vehicule comunale. Setul de montaj permite montajul display-ului cu orientări diferite într-o deschidere a tabloului de comandă.
Display-urile sunt disponibile cu diferite dimensiuni.