1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Sisteme pentru utilaje mobile
  4. Module I/O
  5. Module cu grad de protectie IP 67 si conector M12

Module I/O - Modulecu grad de protectie IP 67 si conector M12

  • Funcții de intrare/ieșire configurabile
  • Conexiune facilă prin conectorul M12 testat și verificat
  • Carcasă compactă și robustă
  • Viteză de transmitere și număr de noduri selectabile prin butonul de codificare
  • Interfață CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare


Module E/A - module cu tipul de protecție IP 67 și conector cu fișă M12

Modulele de intrare/ieşire descentralizate din seria de fabricație CompactModule leagă senzorii și actuatoarele binare și analogice cu sistemul mobil de comandă. Acestea servesc la evaluarea descentralizată a semnalelor senzorilor și pentru comanda actuatoarelor și supapelor, de ex. a supapelor proporționale. Sortimentul de produse ifm cuprinde module cu intrări digitale și analogice combinate cu ieșiri digitale și PWM.
Conectarea se realizează prin conectori cu fișă robuști, testați. Modulele dispun de un tip înalt de protecție, sunt rezistente la șocuri și vibrații și sunt adecvate în special pentru utilizarea în mașinile de lucru mobile, spre exemplu în utilajele de construcții, mașini agricole sau vehicule comunale.
LED-urile pentru afișarea exploatării, diagnozei și stării sunt, datorită intensității mari a luminii, deosebit de ușor de recunoscut.
Comunicarea datelor și parametrizarea funcției aparatului se efectuează fiabil printr-o interfață CAN.
Aparatele au o rez sporită și dețin un atestat de tip E1.