Modulele de intrare/ieşire descentralizate leagă senzorii și actuatoarele binare și analogice cu sistemul mobil de comandă. Acestea servesc la evaluarea descentralizată a semnalelor senzorilor și pentru comanda actuatoarelor și supapelor, de ex. a supapelor proporționale.
Comunicarea datelor și parametrizarea funcției aparatului se efectuează fiabil printr-o interfață CAN.
Modulele sunt adecvate în special pentru utilizarea în mașinile de lucru mobile, spre exemplu în utilajele de construcții, mașini agricole sau vehicule comunale.
Sortimentul de produse ifm cuprinde module cu intrări digitale, analogice și de frecvență combinate cu ieșiri digitale și PWM.
Modulele pentru utilizarea pe teren dispun de un tip înalt de protecție și sunt rezistente la șocuri și vibrații. Aparatele au o rez sporită și dețin un atestat de tip E1. Modulele pentru montarea în postul de comandă, consola de operare sau carcasa de operare servesc la conectarea elementelor de operare și afișare la CAN-Bus.