1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Sisteme pentru utilaje mobile
  4. Controlere
  5. Controlere pentru utilizare in dulapuri de comanda

Sisteme pentru utilaje mobile - Controlere pentru utilizare in dulapuri de comanda

  • Intrări și ieșiri analogice și digitale pentru semnalele de control și diagnosticare
  • Pentru funcții complexe de control ale echipamentelor mobile
  • Interfață CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare
  • Programabil conform IEC 61131-3 cu CODESYS
  • Aprobare de tip E1 emisă de Kraftfahrt-Bundesamt (Oficiul Federal pentru Trafic Motorizat)


Sisteme pentru mașini de lucru mobile - comenzi pentru utilizarea în dulapul de conexiuni

Comenzile programabile din seria de fabricație CabinetController sunt concepute pentru utilizarea în cabina șoferului sau în dulapul de conexiuni al unei mașini de lucru mobile. Acestea sunt realizate pentru utilizarea în condiții îngreunate. Forma constructivă plată permite montarea în panouri de armături și console de operare.
Comanda prelucrează rapid și fiabil semnalele generate de senzori și le pune la dispoziția actuatoarelor. Pe lângă intrările și ieșirile multifuncționale pentru diverse domenii de utilizare, fiecare comandă este echipată cu mai multe interfețe CAN. Date din aparatul de comandă a motorului pot fi procesate cu ajutorul protocolului J1939.
Aparatele au o rez sporită și dețin un atestat de tip E1.
Funcționalitatea comenzii poate fi adaptată simplu și precis prin intermediul software-ului de programare CODESYS conform IEC 61131-3 la situațiile de utilizare respective.
Domeniile principale de utilizare ale acestui sistem sunt utilajele de construcții, mașinile agricole și forestiere, vehiculele comunale și vehiculele pentru transport și logistică.