1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Sisteme pentru utilaje mobile
  4. Controlere
  5. Sisteme de control de baza cu rata de protectie IP 67

Sisteme pentru utilaje mobile - Sisteme de control de baza cu rata de protectie IP 67

  • Intrări și ieșiri analogice și digitale pentru semnalele de control și diagnosticare
  • Pentru funcțiile de control din mașinile mobile compacte
  • Interfață CAN de înaltă performanță pentru diverse activități de comunicare
  • Programabil conform IEC 61131-3 cu CODESYS
  • Aprobare de tip E1 emisă de Kraftfahrt-Bundesamt (Oficiul Federal pentru Trafic Motorizat)


Sisteme pentru mașini de lucru mobile - comenzi mici cu tipul de protecție IP 67

Comenzile mici din seria de fabricație SmartController sunt concepute pentru utilizarea în condiții îngreunate. Acestea sunt adecvate pentru montarea directă în vehicule și mașini de lucru mobile și garantează chiar și fără carcasă de protecție suplimentară tipul de protecție IP 67.
Comanda prelucrează rapid și fiabil semnalele generate de senzori și le pune la dispoziția actuatoarelor. Pe lângă intrările și ieșirile multifuncționale pentru diverse domenii de utilizare, fiecare comandă este echipată cu mai multe interfețe CAN. Date din aparatul de comandă a motorului pot fi procesate cu ajutorul protocolului J1939.
Aparatele au o rez sporită și dețin un atestat de tip E1.
Funcționalitatea comenzii poate fi adaptată simplu și precis prin intermediul software-ului de programare CODESYS conform IEC 61131-3 la situațiile de utilizare respective.
Domeniile principale de utilizare ale acestui sistem sunt utilajele de construcții, mașinile agricole și forestiere, vehiculele comunale și vehiculele pentru transport și logistică.