Comenzile ifm din seria ecomatmobile sunt concepute pentru utilizarea în condiții îngreunate. Acestea sunt adecvate pentru montarea directă în vehicule și mașini de lucru mobile.
Sortimentul include de la comenzi mici compacte, flexibile și convenabile ca preț până la comenzi de mare putere, liber programabile cu un număr foarte mare de intrări și ieșiri. Pentru sarcinile relevante pentru siguranță, sunt disponibile sisteme de comandă de siguranță corespunzătoare.
Comenzile prelucrează rapid și fiabil semnalele generate de senzori și le pun la dispoziția actuatoarelor. Pe lângă intrările și ieșirile multifuncționale pentru diverse domenii de utilizare, fiecare comandă este echipată cu mai multe interfețe CAN. Date din aparatul de comandă a motorului pot fi procesate cu ajutorul protocolului J1939.
Funcționalitatea comenzii poate fi adaptată simplu și precis prin intermediul software-ului de programare CODESYS conform IEC 61131-3 la situațiile de utilizare respective.
Aparatele au o rez sporită și dețin un atestat de tip E1. Carcasa cu grad înalt de protecție permite montajul încorporat sau aplicat în exteriorul sau în interiorul cabinelor, spre exemplu cele ale utilajelor de construcții, mașini agricole sau vehicule comunale.