Contorul de aer comprimat seria constructivă SD monitorizează debitul standard al aerului comprimat de operare. Acesta înregistrează cele patru dimensiuni de procesare viteza de curgere, debitul, cantitatea consumată și temperatura agentului. Și la abateri de temperatură și presiune senzorul furnizează valori de procesare exacte. Exactitatea mare de măsurare permite detectarea sigură și a cantităților foarte mici și permite detectarea scurgerilor.
Consumul de vârf, consumul momentan sau consumul acumulat se pot programa și apela simplu prin intermediul tastelor valorile de comutare sau alarmă setate.
Aparatele dispun de două ieșiri de comutare, care pot fi programate ca închizător sau deschizător. O ieșire de comutare poate fi configurată pentru transmiterea valorii de măsurare cât și ca ieșire analogică scalabilă. Pentru monitorizarea cantității consumate cealaltă ieșire emite impulsuri de contorizare către comandă.
Parametrizarea se realizează direct prin intermediul tastelor de la senzor. Suplimentar sunt disponibili senzori care se pot parametriza prin intermediul IO-Link-ului de ex. cu ajutorul interfeței USB. Software-ul LINERECORDER SENSOR permite vizualizarea, transmisibilitatea și arhivarea seturilor de parametri.