Sistemul de identificare RF pentru 125 kHz servește la citirea și / sau descrierea fără contact a transponderelor RFID (tag-uri ID). Capetele de citire/scriere compacte conțin, pe lângă antenă, și evaluarea completă și interfața către interfaţa AS. Astfel aparatele pot fi exploatate direct în rețeaua AS-i. Datele sunt convertite în valori codate digital și sunt puse la dispoziția nivelului de comandă AS-i fără necesitatea unei programări suplimentare. Domeniile de utilizare sunt, de ex., comanda și controlul fluxului de material în liniile de producție.
De la un Master AS-i pot fi comandate până la 31 de aparate. Pentru configurarea confortabilă a sistemului RFID, poate fi utilizată aplicația pentru soluția de sistem. Nu este necesar alt software special pentru PC; este suficient un browser web. Alternativ la intefața AS-i poate fi conectată o antenă direct la o unitate de evaluare RFID cu interfață Fieldbus. Unitatea de evaluare transmite datele către CLP prin PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP sau EtherCAT.
Sortimentul de produse cuprinde capete de citire/scriere pentru domenii de detectare de dimensiuni diferite cât și o multitudine de tag-uri ID diferite.