1. Pagina de start
  2. Produse
  3. IO-Link
  4. IO-Link senzori de proces
  5. Senzori de presiune pentru utilizare in zone periculoase

IO-Link - Senzori de presiune pentru utilizare in zone periculoase

  • Pentru aplicatii în zone periculoase Ex
  • Două ieșiri de comutare, una dintre ele programabilă ca ieșire analogică
  • Afișaj LED cu 4 cifre, extrem de vizibil
  • Carcasă durabilă, din oțel inoxidabil, pentru utilizare în medii industriale dificile
  • Durată de funcționare de peste 100 de milioane de cicluri de presiune


Senzori de presiune pentru utilizarea în domeniul exploziv

Senzorii de presiune din seria PN0 dispun de o carcasă integral metalică din oțel inox și sunt adecvați pentru utilizarea în domenii cu pericol de explozie.
Aparatele dispun de o ieșire de comutare care poate fi programată ca închizător sau deschizător, și o ieșire analogică scalabilă pentru emiterea valorilor măsurate. Robustețea celulei de măsurare și precizia la repetare garantează o stabilitate bună în timp și lucrul fără uzură pe parcursul a milioane de cicluri de presiune.
Parametrizarea se realizează direct prin intermediul tastelor de la senzor. Un display bine lizibil înclinat și rotativ la 180° combinat cu o operare intuitivă permit punerea în funcțiune rapidă și confortabilă. Afișarea unităților de presiune (bar/mbar, kPa/MPa, psi) este liber selectabilă. Blocarea electronică protejează aparatul împotriva accesului nedorit