You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IO-Link
  3. Module IO-Link

Module IO-Link

  • Pentru conectarea simplă senzorilor binari la orice modul IO-Link principal
  • Transmiterea datei și energiei este posibilă și cu ajutorul cablului de conectare neecranat
  • LED-uri foarte vizibile, pentru afișarea stării de funcționare, stării de comutare și erorilor
  • Design complet etanș, pentru utilizare în medii industriale dificile
  • Conectori M12 robuști, pentru conectarea senzorilor și actuatorilor

Module de intrare pentru aparate IO-Link

Pot fi conectați până la opt senzori uzuali cu ieșiri de comutare la modulele de teren cu IO-Link. Semnalele sunt transmise printr-un cablu de legătură M12 fără ecranare către un IO-Link-Master aleatoriu sau un CLP. Astfel efortul de cablare este redus considerabil, întrucât nu mai este nevoie de cablarea paralelă tradițională a fiecărui senzor către sistemul de comandă. Astfel utilizatorul economisește de asemenea o mulțime de cleme, cutii de distribuție, cartele de intrare/ieșire și tronsoane de cabluri. În comparaţie cu sistemele bus, IO-Link necesită o configurare sau adresare. Aceasta simplifică punerea în funcțiune. Rezistenţa CEM mare, intervalul mare de temperatură, tipul înalt de protecție și carcasa robustă permit utilizarea în mediul industrial dur.