You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. IO-Link

IO-Link

IO-Link este un sistem de comunicare punct-la-punct independent de producător pentru conectarea senzorilor și actuatoarelor la un sistem de automatizare.
Un sistem IO-Link este compus dintr-un IO-Link Master și unul sau mai multe dispozitive IO-Link. IO-Link Master este interfața pentru comandă sau pentru nivelul Fieldbus și comunică cu dispozitivele IO-Link conectate.
Cu IO-Link sunt transmise în mod fiabil semnalele de comutare ale senzorilor binari, valorile de procesare ale senzorilor analogici și parametri acestora în mod digital și pe baza unui semnal de 24 V. Astfel sunt evitate în special erorile de valori de măsurare la transmiterea și recalcularea semnalelor analogice.
Prin IO-Link pot fi transmise simultan mai multe valori de proces sau parametri de la un aparat printr-un cablu standard neecranat.
IO-Link este standardizat la nivel internațional și funcționează cu toate Fieldbus-urile și comenzile uzuale.