1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Comunicatie industriala
  4. Tehnologie de conectare AS-i
  5. Cabluri tip prelungitor (jumper)

Tehnologie de conectare AS-i - Cabluri prelungitoare

  • Tehnologia de conectare este conformă cu standardul M12 și M8 (EN 61076)
  • Izolație fiabilă, chiar și în cazul instalării fără unelte
  • Grad ridicat de protecție datorită utilizării unui inel de etanșare profilat
  • Piuliță securizată contra șocului și vibrației datorită protecției împotriva vibrației dată de conturul dintelui de ferăstrău
  • LED-uri foarte vizibile chiar și la lumină puternică


Cablu de conectare

Cablurile de conectare dispun de un ştecher și o bucșă. Acestea sunt utilizate pentru conectarea senzorilor la distribuitoare centrale și module.
Conexiunile senzorilor și distribuitoarelor sunt, chiar și la montarea fără unelte, etanșe și fiabile pe termen lung. Opritorul fix integrat protejează inelul O contra distrugerii cauzate de strângerea cu forță a piuliței olandeze. Datorită siguranței împotriva oscilațiilor, conexiunile sunt rezistente la șocuri și vibrații și în mediul industrial dur. La anumite variante, în corpurile mânerelor sunt integrate LED-uri pentru starea de comutare și exploatare, care sunt bine vizibile chiar și la radiații puternice de lumină.