Aplicațiile servesc la parametrizarea și punerea în funcțiune a senzorilor cu IO-Link, cititoare de coduri 1D/2D, camere 3D și capete de citire/scriere RFID.
Suplimentar, există aplicații pentru colectarea și memorarea datelor de proces din modulele IO-Link AS-i și pentru gestionarea configurațiilor AS-i.
Aplicațiile conțin deja licența de loc unic pentru CODESYS. Acestea sunt încărcate prin Gateway-uri AS-i. Acestea realizează legătura de la AS-i către cele mai uzuale magistrale de câmp cum ar fi EtherNet/IP, PROFIBUS, PROFINET sau EtherCAT. Acestea controlează în mod fiabil schimbul de date către nivelul senzorului/actuatorului și comunică rapid cu nivelul de comandă supraordonat.