1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Comunicatie industriala
  4. Componente Fieldbus
  5. RFID UHF - Cititoare

RFID UHF - Cititoare

  • Pentru utilizare în controlul fluxului de materiale, intralogistică și transport
  • Pentru citirea și scrierea a etichetelor RFID
  • Cu patru canale pentru conectarea antenelor RFID
  • Control fiabil al schimbului de date cu antene RFID


Cititor UHF RFID

Unitatea de evaluare UHF comandă schimbul de date către antenele RFID resp. către nivelul senzorului/actuatorului, comunică cu nivelul de comandă supraordonat și permite configurarea aparatelor printr-un server Web. Aparatul dispune de patru canale pentru legarea aparatelor de câmp și, suplimentar, de patru intrări și ieșiri digitale. Diferitele variante permit utilizarea unităților de evaluare UHF în interiorul și în afara Europei.
Unitatea de evaluare își găsește întrebuințarea, spre ex., în producție, intra-logistică și tehnica de transport.
Unitatea de evaluare UHF transmite datele către CLP prin Ethernet IP sau Ethernet TCP/IP.