1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Comunicatie industriala
  4. Componente Fieldbus
  5. IO-Link - Masters pentru panoul de comanda

IO-Link - Masters pentru panoul de comanda

  • Pentru conectarea a până la opt dispozitive IO-Link
  • Transmiterea fiabilă a datelor echipamentului, parametrilor de proces și datelor de diagnosticare la controller
  • Schimb de date simultan cu regulatorul și dispozitivele IT
  • Două porturi Ethernet cu comutator integrat


Master IO-Link pentru dulapul de conexiuni

IO-Link-Master este un Gateway pentru conectarea a până la 8 dispozitive IO-Link, ca de exemplu senzori, supape sau module de intrare/ieșire binare. Opt din cele patru porturi sunt realizate ca porturi B şi furnizează suplimentar energie auxiliară pentru conectarea actuatoarelor IO-Link.
Master-ul servește la transmiterea datelor mașinii, a parametrilor de proces și datelor de diagnoză la comandă prin Profinet sau Ethernet/IP.
Rezistenţa CEM mare, intervalul mare de temperatură, tipul înalt de protecție și carcasa robustă permit utilizarea în mediul industrial dur.
Sortimentul de produse cuprinde interfețe către Profinet, EtherCat, Ethernet/IP sau Profibus.