Sortimentul ifm de componente Fieldbus conține Gateway-uri, IO-Link-Mastere, unități de evaluare RFID și traductoare de rotație. Gateway-urile realizează legătura de la AS-i către cele mai uzuale magistrale de câmp cum ar fi EtherNet/IP, Profibus, Profinet sau EtherCAT. Acestea controlează în mod fiabil schimbul de date către nivelul senzorului/actuatorului și comunică rapid cu nivelul de comandă supraordonat. Suplimentar, sunt disponibile cu funcționalitate CLP sau cu CLP sigur la erori.
IO-Link-Master-ele sevesc la conectarea dispozitivelor IO-Link, spre exemplu a senzorilor, supapelor sau a modulelor binare de intrare/ieșire și dispun de o interfață Fieldbus integrată. Sortimentul cuprinde variante pentru integrarea în dulapuri de conexiuni sau pentru utilizarea pe teren.
Unitățile de evaluare RFID camandă schimbul de date către antenele RFID și comunică prin Fieldbus cu nivelul de comandă supraordonat.
În numeroase procese de derulare fabricație și de producție, traductoarele de turaţie absolute s-au impus ca dispozitive de preluare valori de măsurare pentru sarcini de poziționare precise. Acestea sunt disponibile în variantele de traductoare de turaţie monotură sau multiture – Singleturn sau Multiturn cu interfață CAN sau Profibus.