1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Comunicatie industriala
  4. Interfata AS-i pentru siguranta la locul de munca

Interfata AS-i pentru siguranta la locul de munca

Interfață AS pentru Safety at Work

Interfaţa AS este un sistem de cablare simplu și economic pentru primul nivel al comunicării industriale. O rețea interfaţă AS este compusă dintr-o comandă, un așa numit Master, modulele pentru prelucrarea semnalului și senzorii și actuatoarele conectate la acestea.
Componentele conforme de siguranță pot fi integrate cu interfaţă AS-Safety at Work simplu într-o rețea AS-i. Semnalele de la aparatele standard și de la componentele sigure sunt transmise către un conductor comun.
CLP-ul AS-i sigur în exploatare este certificat pentru utilizarea în aplicații orientate către siguranță până la SIL3, PL.
Monitoarele de siguranță AS-i sunt utilizate într-un sistem AS-i pentru monitorizarea dispozitivelor de siguranță. Acestea monitorizează secvențele de coduri pentru transmitere în rețeaua AS-i. La abaterile din telegramă sau la depășirile duratelor, monitorul aduce instalația într-o stare sigură.
Module AS-i sigure detectează în mod fiabil stări de comutare relevante pentru siguranță, de ex. la butoanele de OPRIRE DE URGENȚĂ cu 1 sau 2 canele, comutatoarele de poziție sau contactele de ușă. Cu modulul sigur de intrare, componentele orientate către siguranță pot fi conectate la sistemul AS-i fără interfață AS-i integrată.