You probably do not come from: Romania. If necessary, change to: United States
Linie de Service 0040 269 224550
  1. Produse
  2. Comunicatie industriala
  3. Interfata AS-i pentru module I/O

Interfata AS-i pentru module I/O

  • ClassicLine: Module pentru aplicații pe teren cu tehnologie de montare rapidă, inclusiv pentru zone periculoase
  • CompactLine: Module pentru o conectare securizată în medii dificile
  • SmartLine: Module pentru instalarea în dulapuri de comandă
  • ProcessLine: Module din oțel inoxidabil cu grad de protecție IP 69K pentru utilizare în industria alimentară și a băuturilor
  • Module cu butoane iluminate compact foarte luminoase

Module de intrare/ieşire E/A cu interfaţă AS

Modulele de intrare/ieşire interfaţă AS descentralizate leagă senzorii și actuatoarele binare și analogice prin interfaţa AS cu un Gateway sau CLP. Pentru utilizarea pe teren sunt disponibile module cu tehnică de montaj rapid sau montaj prin înșurubare. Cablul plat bifilar este conectat cu ajutorul tehnicii prin penetrare, sigur la inversarea polarității. Conectarea senzorilor și actuatoarelor se realizează prin conectori cu fișă testați, robuști.
Modulele AS-i ProcessLine sunt dezvoltate special pentru utilizarea în zonele umede din industria alimentară și a băuturilor. Pentru cerințe privind igiena cu cicluri regulate de curățare cu presiune înaltă, carcasa este realizată în întregime din oțel inox cu tipul de protecție IP 69K.
Modulele AS-i SmartLine sunt concepute pentru utilizarea în dulapuri de conexiuni. Datorită formei lor constructive înguste, compacte, acestea sunt adecvate de asemenea pentru utilizarea la fața locului în cutii de distribuție.
Pentru utilizarea în carcase mici, cutii de distribuție și panouri de operare sunt disponibile platine AS-i.
Sortimentul de produse ifm cuprinde module cu intrări și ieșiri digitale și analogice.