Senzori supape
Peste tot unde se utilizează lichide, aer sau gaze în tehnologia industrială de procesare, supapele servesc la dozare și comandă. De regulă munca de reglare mecanică este preluată de acţionări pneumatice. În acest context este necesară monitorizarea electronică a poziției finale a clapetelor supapelor.
Senzor dublu pentru acţionări pivotante
O camă de comutare rotundă, denumită și puc, dotată cu două șuruburi metalice deplasabile la 90° se montează pe arborele de acţionare. Șuruburile se află la o înălțime diferită. Un senzor dublu compact inductiv (denumit prescurtat „IND“) cu două suprafețe aflate suprapus detectează în funcție de poziția supapelor șurubul metalic de sus sau de jos și astfel cele 2 poziții de comutare. Acest sistem lucrează fără uzură și sigur. Acesta este deosebit de rezistent contra influențelor exterioare și insensibil la solicitări mecanice precum vibrații și lovituri.
Senzor pentru supape liniare
Pentru mesajul de răspuns al supapelor liniare se utilizează efector valvis. Pe o distanță a cursei de 80 mm se pot învăța două sau trei puncte de comutare prin intermediul tastelor teach. Suplimentar pozițiilor supapelor „deschis“ și „închis“ este utilizată a treia poziție pentru monitorizarea „ridicării scaunului“ (activ în timpul procesului de curățare). Rezultând dintr-o rezoluție de 0,2 mm senzorul detectează chiar și cele mai mici modificări ale poziției supapei. Principiul de măsurare inductiv asigură o utilizare fără atingere și fără uzură. Cu ajutorul diferitelor adaptoare același senzor se poate monta pe supape ale diverșilor producători și de diferite dimensiuni.