1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de temperatură
  5. Senzori de temperatura analaogici cu infrarosu si afisaj

Senzori de temperatura analaogici cu infrarosu si afisaj

  • Ieșire analogică și de comutare programabilă
  • Capacitate de emisie ajustabilă pentru diferite materiale țintă
  • Lentile de precizie rezistente la zgârieturi, pentru sensibilitate minimă la lumina difuză
  • Manevrare intuitivă, prietenoasă
  • Funcția de testare poate fi activată de la senzor sau printr-un semnal de control extern


Senzori de temperatură analogici cu infra-roșu cu display

Senzorul de temperatură cu infraroșu TW servește la măsurarea exactă și fără contact a temperaturii obiectelor deosebit de fierbinți sau greu accesibile, de ex. în industria oțelului, a maselor plastice sau a sticlei. Avantajul decisiv al acestor senzori îl constituie faptul că nu este necesar nici un fel de contact mecanic între obiect și senzor.
Transmiterea valorii măsurate se realizează printr-o ieșire analogică. Suplimentar este disponibilă o ieșire de comutare care poate fi utilizată, în funcție de configurație, ca deschizător sau închizător.
Carcasa din oțel inox deosebit de robustă facilitează utilizarea chiar și în mediul industrial dur.
Pentru a permite o măsurare precisă a temperaturii, gradul de emisie poate fi reglat rapid şi simplu cu ajutorul display-ului prin intermediul tastelor. Pe durata funcţionării se afişează pe display temperatura actuală a obiectului măsurat.