1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de temperatură
  5. Senzori cu sonda pentru aplicatii igienice

Senzori de temperatura - Senzori cu sonda pentru aplicatii igienice

  • Versiuni sub formă de senzori de sondă sau cu racord de proces Tri-Clamp integrat
  • Diametru mic al sondei, de 6 mm
  • Carcasă robustă din oțel inoxidabil
  • Rezistență la presiune înaltă
  • Măsurare exactă a temperaturii cu ajutorul unui senzor Pt100 integrat, clasa A


Senzori cu tijă pentru utilizări în domeniul igienei

Senzorii de temperatură din seriile de fabricație TT și TM pentru conectarea la o unitate de evaluare determină în mod fiabil temperaturi în recipiente, rezervoare și conducte. Datorită timpului de reacţie foarte rapid, senzorii sunt adecvați în mod special pentru utilizarea în procese cu modificări rapide de temperatură.
Prin utilizarea unui element Pt100/Pt1000 din clasa de precizie A, senzorii cu tijă garantează o măsurare foarte precisă a temperaturii. Carcasa robustă din oțel inox cu o calitate superioară a suprafeței și tipul de protecție ridicată IP 68 / IP 69K garantează utilizarea în aplicații de igienă în cadrul industriei alimentare și a băuturilor. Formele constructive TM48 și TM49 nu necesită un adaptor de proces separat, igienic. Aceştia sunt dotaţi direct cu racord de proces tip Clamp.
Senzorii cu tijă sunt disponibili cu diferite diametre și cu diverse lungimi.
Senzorii pot fi conectați direct la electronica de evaluare ifm TR sau la conectorul de temperatur TP.