1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de temperatură
  5. Traductoare compacte pentru echipamente mobile

Senzori de temperatura -Traductoare compacte pentru echipamente mobile

  • Înaltă precizie pentru toată gama de temperaturi
  • Grad ridicat de protecție pentru cerințele utilajelor industriale
  • Carcasă durabilă din oțel inoxidabil cu rezistență la presiuni foarte mari
  • Conector AMP sau DEUTSCH pentru conectarea rapidă și facilă la alimentarea de bord
  • Dinamică de răspuns extrem de eficientă și interval de întârziere foarte mic la pornire


Senzori de temperatură - transmițătoare compacte pentru mașini de lucru mobile

Transmițătoarele compacte de temperatură cu formele constructive TA/TU/TM sunt concepute special pentru utilizarea în mașinile de lucru mobile. Elementul de măsurare Pt1000 din clasa A atinge o precizie crescută prin calibrarea internă din fabrică. Pe lângă domeniul de măsurare extins, un avantaj îl reprezintă timpul de reacţie excelent. Datorită tipului înalt de protecție, carcasei din oțel inox complet sudate și rezistenței sporite la presiune, transmițătoarele sunt adecvate în special pentru utilizarea în mediul industrial dur. Datorită stabilității mari la vibrații și șocuri, aceștia pot fi utilizați special pentru aplicații hidraulice și pneumatice cu presiune mare de funcţionare.
Un interval de tensiune de la 10 până la 60 V la transmițătoarele de temperatură asigură faptul că nici fluctuațiile mari de reţea nu afectează modul de funcționare. Pentru a corespunde de asemenea cerințelor de compatibilitate electromagnetică din ce în ce mai mari din domeniul mobil, aparatele dispun de o rezistenţă CEM sporită. Numeroși senzori dispun de o autorizație de tip E1.
Senzorii sunt disponibili cu diferite lungimi ale tijei, racorduri de proces și domenii de măsurare. O multitudine de adaptoare facilitează montajul în cadrul mașinii.