1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de temperatură
  5. Traductoare compacte pentru uz industrial

Senzori de temperatura - Traductoare compacte pentru uz industrial

  • Unități cu gamă largă de temperaturi măsurate
  • Timp de răspuns foarte scurt
  • Stabilitate mecanică ridicată și rezistență mare la presiuni de vârf de până la 400 bari
  • Grad ridicat de protecție pentru medii industriale dificile
  • Lungimi de instalare diferite de 25...150 mm


Transmițătoare compacte pentru utilizarea industrială


Transmițătoarele compacte de temperatură sunt concepute special pentru utilizarea în tehnica proceselor. Acestea dispun de o ieșire analogică de 4...20 mA.
Elementul de măsurare Pt1000 din clasa A atinge o precizie crescută prin calibrarea internă din fabrică. Pe lângă domeniul de măsurare extins, un avantaj îl reprezintă timpul de reacţie excelent. Datorită tipului înalt de protecție, carcasei din oțel inox complet sudate și rezistenței sporite la presiune, transmițătoarele sunt adecvate în special pentru utilizarea în mediul industrial dur. Un LED semnalizează bine vizibil disponibilitatea de funcționare.
Senzorii sunt disponibili cu diferite lungimi ale tijei, racorduri de proces și domenii de măsurare. O multitudine de adaptoare facilitează montajul în cadrul procesului.
Aparatele pot fi operate ca sisteme cu doi sau patru conductori. În regimul de funcţionare cu patru conductori transmițătorul poate fi parametrizat prin IO-Link, de ex. prin interfață USB. Software-ul LINERECORDER SENSOR permite vizualizarea, transmisibilitatea și arhivarea seturilor de parametri.