1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de nivel
  5. Utilizare in aplicatii igienice

Senzori de nivel - Utilizare in aplicatii igienice

  • Instalare flexibilă indiferent de orientare
  • Carcasă robustă din oțel inoxidabil
  • Gata de folosit imediat, datorită instalării permanente
  • Diferențierea mediilor prin parametrizarea ieșirilor de comutare
  • Special pentru utilizarea în aplicații igienice


Utilizarea în domeniile de utilizare igienice

Senzorii de nivel de umplere seria constructivă LMT monitorizează în mod eficient nivelurile de umplere în recipiente și rezervoare și protejează pompele contra funcționării în gol.
Datorită materialelor de calitate superioară din inox și PEEK și a racordurilor de procesare adecvate igienice sunt adecvați senzorii în special pentru utilizarea în industria alimentară și a băuturilor. Autorizații sau certificări multiple internaționale, de ex. EHEDG, 3A și FDA, permit utilizarea în domeniile igienice.
Senzorul se poate utiliza în aproape toate mediile lichide și păstoase precum și produsele în vrac. Acesta înregistrează și agenți puternic aderenți (de ex. ketchup) sau agenți neconductori (de ex. ulei de plante). Lipiturile și spuma sunt suprimate cu succes. Prin cele două ieșiri de comutare reglabile independent este posibilă chiar și diferențierea a doi agenți.
Senzorii se pot procura în diferite lungimi speciale ale sondei.
Fiecare senzor seria constructivă LMT este presetat din fabricație la un anumit agent. Pentru cerințe speciale se pot adapta sensibilitatea și alte funcții la aplicațiile corespunzătoare. Stropiturile, mișcările arborilor și bășicile de aer se pot compensa de ex. prin reglarea unei întârzieri de comutare.
Parametrizarea se realizează apoi prin intermediul IO-Link de ex. cu ajutorul interfeței USB. Software-ul LINERECORDER SENSOR permite vizualizarea, transmisibilitatea și arhivarea seturilor de parametri.