1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de nivel
  5. Funcție integrată de măsurare a temperaturii

Senzori de nivel - Cu masurarea temperaturii integrate

  • Pentru detectarea fiabilă a nivelului în containere și rezervoare
  • Pentru utilizare în apă, uleiuri și agenți de răcire
  • Configurarea facilă a funcției de comutare și punctelor de comutare
  • Monitorizarea nivelului și a temperaturii cu o singură unitate
  • Afișaj LED cu 4 cifre, extrem de vizibil


Senzori pentru nivelul de umplere - Cu măsurare integrată a temperaturii

Senzorii pentru nivelul de umplere din seria de fabricație LT monitorizează în mod fiabil nivelul de umplere și temperatura în recipiente și rezervoare. Acestea execută o măsurare continuă a gradului de umplere de ex. în recipientele cu lubrifiant de răcire sau rezervoarele hidraulice.
Aparatul afișează opțional nivelul actual de umplere sau temperatura actuală pe display și semnalizează atingerea sau neatingerea valorilor limită setate. Setarea la agentul de măsurat, înălțimea punctelor de conectare și conectare retur precum și funcțiile de comutare ale ieșirilor pot fi setate intuitiv prin intermediul meniului de operare.
Senzorii sunt disponibili cu diferite lungimi ale tijei. Cu ajutorul adaptorilor cu filet sau flanșă aparatele se pot monta confortabil la adâncimea de scufundare dorită.
Prin combinarea dintre monitorizarea nivelului de umplere și al temperaturii într-un singur aparat, nu mai este necesară o perforare suplimentară în rezervor pentru al doilea sistem de măsurare.