1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de nivel
  5. Utilizare in agenti de curatare, emulsii de racire si lubrifianti

Senzori de nivel - Utilizare in agenti de curatare, emulsii de racire si lubrifianti

  • Puncte de pornire și oprire liber programabile cu funcția fereastră
  • Unități cu ieșire analogică scalabilă și semnalizator suplimentar de supraplin
  • Afișaj LED extrem de vizibil
  • Monitorizarea nivelului și a temperaturii cu o singură unitate
  • Opțional: Două ieșiri de comutare configurabile pentru detectarea scurgerilor


Utilizarea în agenți de curățare, răcire și lubrifiere

Senzorii de nivel de umplere seria constructivă LK monitorizează în mod eficient nivelurile de umplere în recipiente și rezervoare. Acestea execută o măsurare continuă a gradului de umplere de ex. în recipientele cu lubrifiant de răcire sau rezervoarele hidraulice.
Aparatul indică nivelul de umplere actual pe ecran și semnalizează atingerea sau subdepășirea limitelor setate. Setarea la agentul de măsurat, înălțimea și punctele de conectare și conectare retur precum și funcțiile de comutare ale ieșirilor se pot seta confortabil prin intermediul meniului de operare.
Senzorii se pot procura cu diferite lungimi ale tijelor. Cu ajutorul adaptorilor cu filet sau flanșă aparatele se pot monta confortabil la adâncimea de scufundare dorită.
Seria constructivă LK12 este autorizată în conformitate cu WHG § 19 ca siguranță de supraplin.