1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de nivel
  5. Gama completa de produse

Senzori de nivel - Gama completa de produse

  • Fiabilitate ridicată datorită eliminării componentelor mecanice
  • Diferite principii de funcționare: Radar cu ghid de undă, capacitiv și hidrostatic
  • Dispozitive pentru detectarea nivelului limită sau măsurarea nivelului continuu
  • Afișaj LED extrem de vizibil
  • Destinat pentru toate fluidele industriale și de proces comune


Linia de produse

Senzorii electronici pentru nivelul de umplere înregistrează eficient înălțimile de umplere a lichidelor sau produselor în vrac în recipiente, rezervoare și silozuri. Și stările critice de procesare precum golirea unui rezervor hidraulic sau supraumplerea involuntară a unui recipient, sunt monitorizate cu senzorii pentru nivelul de umplere.
Sortimentul de produse ifm include aparate pentru măsurarea continuă a nivelului de umplere sau pentru înregistrarea nivelului limită. În funcție de aplicație sunt disponibile diferite principii de măsurare de ex. capacitive, de microunde ghidate sau hidrostatice. Pentru o înregistrare fără atingere a nivelului de umplere se pot utiliza senzori de distanță opto-electronici sau sisteme de camere 3D.
Din cauza depunerilor și uzurii intervin frecvent perturbații în special în cazul agenților cu măsurare la contact cu întrerupătoarele mecanice. Senzorii electronici de la ifm nu necesită însă nicio componentă mecanică și plutitor. Acest fapt semnifică o robustețe și eficiență îmbunătățită a senzorilor. Alte avantaje ale senzorilor electronici sunt afișarea nivelului de umplere la fața locului și simpla reglare a punctelor de comutare prin apăsarea tastelor.