1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de curgere / Senzori de debit
  5. Debitmetre pentru cantitati mici de dozare

Debitmetre pentru cantitati mici de dozare

  • Pentru debite de până la 200 ml/min
  • Compatibilitate cu apă și soluții apoase
  • Cu indicarea cantității debitului volumetric, cantității totale și temperaturii
  • Timp rapid de răspuns și sensibilitate mare de răspuns
  • Afișaj LED extrem de vizibil


Senzori de debit pentru cantități mici de dozare

Senzorul de debit seria constructivă SQ asigură monitorizarea apei și a soluțiilor apoase. Acesta este deosebit de adecvat pentru înregistrarea debitului mai mic, de exemplu la dozarea lichidelor.
Acesta înregistrează trei dimensiuni de procesare debitul și cantitatea consumată și temperatura agentului.
Aparatul deține două ieșiri de comutare, care se pot programa ca închizător sau deschizător. O ieșire de comutare poate fi configurată pentru transmiterea valorii de măsurare cât și ca ieșire analogică scalabilă. Pentru monitorizarea cantității consumate cealaltă ieșire emite impulsuri de contorizare către comandă.
Setările tuturor parametrilor și programarea punctului de comutare se realizează prin intermediul tastelor la senzor și a ecranului alfanumeric cu 4 poziții.