You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de curgere / Senzori de debit
  5. Senzori mecatronici

Debitmetre mecatronice

  • Se poate utiliza pentru debite mari
  • Timp de răspuns foarte scurt
  • Manevrare ușoară: Puncte de comutare ajustabile continuu
  • Racordare proces variabilă prin intermediul unor adaptoare
  • Temperaturi medii foarte permisibile de până la 180 C

Debitmetre mecatronice


Senzori mecatronici

Senzorii de curgere mecatronici seria constructivă SBY monitorizează agenți lichizi precum apa, soluțiile glicol, uleiuri industriale sau agenţii lubrifianți de răcire.
Senzorul funcționează conform principiului pistonului cu arc. Pistonul oprit, aflat în scaunul de supapă al capsulei este ridicat contra forţei arcului de curgerea agentului. Poziția pistonului este un indicator pentru curgere. Forța arcului generează la un flux care se reduce o revenire în siguranță a pistonului în poziția de plecare și împiedică astfel refluxul.
Execuția mecanică robustă permite utilizarea la presiuni ridicate și în mediu industrial dificil. Sortimentul de produse cuprinde un transmițător de debit cu ieșire analogă și monitor de debit cu ieșire de comutare. La monitoarele de debit punctele de comutare se pot seta și fixa prin intermediul șurubului de reglare.
În funcție de debitul înregistrat sunt disponibile aparate cu racord de procesare diferit.