1. Pagina de start
  2. Produse
  3. Senzori de proces
  4. Senzori de curgere / Senzori de debit
  5. Debitmetre volumetrice magneto-inductivi

Debitmetre volumetrice magneto-inductivi

  • Cu indicarea cantității debitului volumetric, cantității totale și temperaturii
  • Acuratețe ridicată, repetabilitate și dinamica măsurării
  • Pentru utilizare în medii conductoare de la 20 μS/cm
  • Cu ieșire de comutare, ieșire analogică și ieșire impulsuri
  • Afișaj LED extrem de vizibil


Senzori de debit magneto-inductivi

Senzorii de debit magneto-inductivi seria constructivă SM monitorizează agenții lichizi. Aceștia înregistrează trei dimensiuni de procesare debitul și cantitatea consumată și temperatura agentului. Aceștia sunt utilizați frecvent în circuite de răcire de ex. în uzine metalurgice, în industria automobilistică și la fabricarea de sticlă. În gestionarea apei și în instalațiile industriale se utilizează senzori la măsurarea consumului apei.
Consumul de vârf, consumul momentan sau consumul acumulat se pot programa și apela simplu prin intermediul tastelor valorile de comutare sau alarmă setate.
Aparatele dispun de două ieșiri de comutare, care pot fi programate ca închizător sau deschizător. O ieșire de comutare poate fi configurată pentru transmiterea valorii de măsurare cât și ca ieșire analogică scalabilă. Pentru monitorizarea cantității consumate cealaltă ieșire emite impulsuri de contorizare către comandă.
Suplimentar cu monitorizarea exactă a debitului determină SM și temperatura agentului. Acesta este afișat la fața locului și pus la dispoziție pentru prelucrarea semnalului. Astfel senzorul este adecvat în special pentru monitorizarea circuitelor de răcire.
Carcasa robustă din oțel inox și tipul de protecție înalt oferă o mare siguranță, inclusiv în condiții ambientale dificile.
În funcție de debitul înregistrat sunt disponibile aparate cu racord de procesare diferit.